??
Выбор CAD модели
K1098.193308120
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1098 - Indexing plungers ECO with thread lock
Bill of material
K1098.193308120
BESTKIPP
Order No.
K1098.193308120
FORM
Form
CP
AUSF
version
lockout type without locknut
WS
Material
stainless steel, indexing pin not hardened
POS
Position
D
diameter
8 mm
D1
thread
M12 mm
D2
diameter
25 mm
L
Length
61.7 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
23 mm
H
Length
8.0 mm
SW1
width across flats
12 mm
F
F x 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
8 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
19 N
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253944
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions